Nowy standard przemysłowej przyszłości
Ethernet jednoparowy: infrastruktura dla IIoT
Jedna para żył. Wiele zalet.
Poprzez Ethernet jednoparowy (SPE) HARTING stworzył nowy standard technologiczny, pozwalający na przesyłanie danych przez Ethernet z prędkością do 1 GB/s przez tylko jedną parę przewodów, co sprawia że jest to doskonałe rozwiązanie do przemysłu 4.0 i IIoT.
Trendy cyfryzacji wzmagają oczekiwania w zakresie komunikacji i technologii okablowania, takie jak wysoka dostępność, krótkie czasy dostępu, szybki przesył danych i bezpieczna transmisja dużej ilości danych w wielu różnorodnych środowiskach. Jednocześnie urządzenia, przewody i technologia połączeń powinny stać się bardziej wydajne, mniejsze i bardziej wytrzymałe, oferując wysoki stopień modułowości i kompatybilności.
DARMOWY EBOOK
Poznaj Ethernet jednoparowy dzięki naszemu darmowemu ebookowi. Dzięki niemu poznasz
- podstawową terminologię oraz zasady działania SPE
- przyczyny, dla których SPE doskonale nadaje się do IIOT i Przemysłu 4.0
- zalety, jakie SPE oferuje w aplikacjach przemysłowych
- trendy, dzięki którym dowiesz się, które standardy przemysłowe będą w przyszłości ważne
Ethernet jednoparowy: jedna para. Wiele zalet.
Ethernet jednoparowy (SPE) to nowa technologia na rynku pokrywająca najnowsze wymagania, ponieważ przekazuje dane przez Ethernet tylko jedną parą przewodów, z prędkościami od 10 MB/s do 1 GB/s. Nowa technologia SPE opiera się na zasadzie pojedynczej pary przewodów. Dotychczas wymagane były dwie pary dla Fast Ethernet (100 MB) oraz cztery pary dla Gigabit Ethernet.
Ethernet jednoparowy umożliwia również zasilanie odbiorników przez Power over Data Line (PoDL). Zasięg transmisji do 1000 metrów sprawia, że Ethernet jednoparowy jest szczególnie interesujący do stosowania w automatyce procesu.
Pionier w Automotive
Ethernet jednoparowy jest już stosowany w samochodach nowej generacji, zastępując w nich CAN i inne systemy magistralowe. Funkcje sterowania, komunikacji i bezpieczeństwa będą w przyszłości realizowane jednolicie, przez Ethernet. Ma to fundamentalne znaczenie dla pojazdów opartych na sieciach, a w przyszłości autonomicznych.
SPE w automatyce przemysłowej
Zastosowanie Ethernetu jednoparowego jest opłacalne również w automatyce przemysłowej. Okablowanie jednoparowe jest szybkie, ergonomiczne, ekonomiczne i łatwe w implementacji. Wyposażenie prostych czujników, kamer itp. w interfejsy ethernetowe sprawia, że SPE jest kołem zamachowym w takich obszarach jak przemysł zintegrowany i IIoT. To inteligentnie zmniejsza poziom obiektowy i nakłady na parametryzację, inicjalizację i programowanie.
Ethernet jednoparowy: koło zamachowe Przemysłu 4.0
JAKIE SĄ ZALETY ETHERNETU JEDNOPAROWEGO?
- Prędkości transmisji od 10 Mb/s do 1 Gb/s
- Uproszczone okablowanie pozwala oszczędzić przestrzeń i masę
- Oszczędność czasu podczas montażu, konserwacji i użytkowania sieci przemysłowych
- Zasilanie elektryczne i większa niezawodność odbiorników dzięki Power over Data Line (PoDL)
- Zasięg transmisji do 1000 metrów
- Zastępuje interfejsy analogowe, systemy magistralowe i inne wcześniejsze systemy poziomu obiektowego
- Ethernet umożliwia ciągłą komunikację z komputera sterującego do czujnika
- Zmniejszona złożoność sieci automatyzacyjnych
Ekosystem Ethernetu jednoparowego
Warunkiem zastosowania w dużej skali w obszarach takich jak automatyka, budowa maszyn, robotyka, czy transport jest spójna kompatybilność urządzeń, przewodów i złączy. Standardowe, jednolite złącza są kluczem do umożliwienia producentom wspólnego budowania ekosystemów SPE, składających się z czujników, rozruszników, sterowników i technologii łączeniowych i umożliwiania użytkownikom tworzenia odpowiednich rozwiązań automatyzacyjnych na bazie tych elementów.
Na potrzeby zastosowań przemysłowych i powiązanych z przemysłem, propozycja HARTING została przyjęta jako matryca połączeń przez międzynarodowy komitet normalizacyjny IEC. Matryca, oparta na IEC 63171-6 została zaprojekowana specjalnie do zastosowania w warunkach otoczenia do M3I3C3E3 i jest znana jako styl przemysłowy SPE/T1. Tym samym HARTING wytycza standardy dla jednoparowego okablowania przemysłowego.
SPE Industrial Partner Network: pierwszy punkt kontaktu dla użytkowników
Ethernet jednoparowy jest podstawą infrastruktury, umożliwiającej funkcjonowanie IIoT i Przemysłu 4.0 Siedmiu liderów technologii przemysłowych połączyło swoje siły, aby wspólnie rozwijać technologię na szybko rosnącym rynku IIoT. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik i Softing to członkowie-założyciele SPE Industrial Partner Network.
Dla użytkowników sieć partnerska jest pierwszym punktem kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących konstrukcji sieci SPE i urządzeń. Sieć partnerska daje wyraźne zalecenia do opracowywania przyszłych aplikacji IIoT, jest centralną platformą informacyjną i zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo, na którym można polegać.
Więcej informacji: https://www.single-pair-ethernet.com/en
Inne zasoby związane z Ethernetem jednoparowym
HARTING T1 Industrial. Nasz mały gigant Tw1ster dostarcza dane i zasilanie poprzez jedną parę przewodów do miejsc, do których dostęp był wcześniej niemożliwy, wykorzystując dopasowane, standardowe interfejsy Ethernetu jednoparowego.