Produktmeldungen
-
D-Sub SMT jetzt neu mit geraden Anschlüssen
14.05.2012
Optimiertes Design für eine hohe Verlässlichkeit und beste Verarbeitungseigenschaften -
-
-
-
-
har-flex®: Robust, flexibel und vielfältig
20.04.2012
Für unterschiedlichste „Board-to-Board“ und „Board-to-Cable“ Applikationen in einem Kontaktraster von 1.27 mm -
D-Sub Miniatur Kodiersystem: Einfach, flexibel, sicher, robust
20.04.2012
Verhindert Anschluss an den falschen Port einer I/O Frontplatte -
Robustes Leichtgewicht: Han-Eco®
29.03.2012
Erweiterung der Baureihe um Sockelgehäuse und Abdeckkappe -
Die eleganteste Art eine Leiterplatte zu kontaktieren: Han-Fast® Lock
29.03.2012
flexible, komfortable und einfache Verbindung -
Schiffszulassung für Fast Track Switche
29.03.2012
FTS 3100s-A, FTS 3100-A und FTS 3060-A - DNV geprüft und zertifiziert -
Sicher und schnell: HARTING PROFINET-Geräteschnittstellen
29.03.2012
Neue Wanddurchführungen in besonders robustem Metallgehäuse -
Jetzt auch gewinkelt: M12-Steckverbinder mit Crimp-Anschluss
29.03.2012
Bieten die einstellbare Abgangsrichtung -
Flexibel verkabeln: Han® PushPull-Kupplungsgehäuse
29.03.2012
Bieten entscheidende Vorteile beim Geräteanschluss -
Flexibel für die Automatisierung: M12-Leiterplatten Steckverbinder
29.03.2012
Zukünftig auch in variablen Aufbauten erhältlich