Han® RJ45 Modul

11.10.2007

Han® RJ45 Modul
 

Die Baureihe Han-Modular® ist ein offenes Steckverbindersystem mit hoher Flexibilität. Der Anwender ist in der Lage, sich „seinen“ Steckverbinder entsprechend der gewünschten Konfiguration zusammenzustellen.

Diese Baureihe wird ständig erweitert. Nun steht zusätzlich, zu den bereits 30 verschiedenen existierenden Modulen für elektrische, optische und gasförmige Signale, ein neues Han® RJ45 Ethernet Modul zur Verfügung.

Bei diesem geschirmten RJ45 Modul sind alle 8 Datenleitungen durchkontaktiert und auch cat 5e tauglich.

Das Buchsenmodul ist als Gender-Changer (jeweils eine RJ45 Buchse auf der Vorder- und Rückseite) ausgeführt, wobei das Stiftmodul einen kostengünstigen Standard RJ45 Plug mit Crimpanschluss hat, so dass auch Standard Werkzeuge genutzt werden können.

Die RJ45 Einsätze sind durch einen stabilen Kunststoffkragen geschützt und somit bestens für Industrieanwendungen geeignet.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Datenblatt Han® RJ45 Ethernet Modul

PDF 228 kB herunterladen


Suche