Schnell und einfach filtern mit HARTING
HARTING bietet eine neue Reihe von Subminiatur D Filteradaptern mit 9, 15, 25 oder 37 Pins als Buchsen- oder Stiftleiste an.
Die Adapter sind in 4 verschiedenen Werten von 47 pF bis 3900 pF verfügbar. Dadurch lassen sich Störungen in den verschiedensten Anwendungen wie Digital-Broadcasting oder industrieellen Messgeräten effektiv beseitigen.
HARTING Filteradapter eignen sich hervorragend zur Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen als auch zum schnellen und einfachen Testen während der Entwicklungsphase.
Die neuen Subminiatur D Filteradapter sind das Gegenstück zu den SMC Subminiatur D Filtersteckverbindern, denn sie ermöglichen das Anbringen eines nachträglichen Schutzes gegen elektromagnetische Störungen und sparen die Kosten für ein Platinenredesign.
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
Download Katalogseite |
47 kB | herunterladen |