HARTING Micro Card Edge Steckverbinder

29.02.2008 | Mikrokartenrandsteckverbinder in Oberflächenmontagetechnik (SMT) für Leiterplatten mit einer Stärke von 1,6 mm

Micro Card Edge Steckverbinder
 

Micro Card Edge Steckverbinder

HARTING bietet den Mikrokartenrandsteckverbinder in Oberflächenmontagetechnik (SMT) für Leiterplatten mit einer Stärke von 1,6 mm an.

Der Steckverbinder eignet sich sowohl für „Board to Board“ Mezzanine Applikationen, als auch für direkt auf das Board gesteckte Tochterkarten. Die Stapelhöhe paralleler Boards, und somit auch das komplette mechanische Design des Systems, wird durch die Verbindung über „Zwischenboards“ unterschiedlicher Längen sehr flexibel gestaltet.

Der HARTING Micro Card Edge Steckverbinder ist wegen seiner Fähigkeit hohe Datenraten von bis zu 14 Gbps zu übertragen für einen Einsatz in High Speed Anwendungen der Telekommunikation, Medizin und Industrie geeignet.
Es gibt ihn mit 40 bzw. 100 Kontakten, bei einem Kontaktabstand von 0,8 mm.

Durch die Verwendung hochwertiger Stanzwerkzeuge und einer speziellen Oberflächenbeschichtung wird eine extrem glatte Kontaktoberfläche erzielt, welche die Steckkräfte gering hält und eine hohe Kontaktzuverlässigkeit garantiert.

„Pick and Place“ Pads und eine „Tape and Reel“ Verpackung ermöglichen eine einfache Weiterverarbeitung in der Massenproduktion.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Download Typenblatt „Micro Card Edge Steckverbinder 40-polig"

PDF 137 kB herunterladen
Download Typenblatt „Micro Card Edge Steckverbinder 100-polig"

PDF 250 kB herunterladen


Suche