Han® 4 A Quick Lock
Der Han® 4 A Kontakteinsatz steht in einer neuen Version zur Verfügung. Die Weiterentwicklung der bewährten Version Han® 4 A mit Schraubanschluss verfügt über die neue Anschlusstechnik Han-Quick Lock®. Die patentierte Han-Quick Lock® Technologie erlaubt eine zeitsparende und einfache Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Damit ist der Han® 4 A Quick Lock auch für eine Vorortmontage im Feld prädestiniert. Die zuverlässige und vibrationsfeste Kontaktierung bietet höchste Sicherheit selbst bei anspruchsvollen Anwendungen in Industrie und Verkehrstechnik. Hinsichtlich der elektrischen Spezifikation entspricht der neue Han® 4 A Quick Lock mit 4 Leistungskontakten +PE , ausgelegt für 10 A und 230/400 V, den Daten der bewährten Han® 4 A Schraubvariante.
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
Datenblatt Han® 4 A Quick Lock |
154 kB | herunterladen |