HARAX® M8-S

10.03.2008 | Neue Eigenschaften für den HARAX® M8-S

harax_m8_200x128
 

HARAX® M8-S

Im Bereich der Sensorverkabelung wird die Forderung nach 0,08 mm² immer größer. Die neue 3polige Stiftvariante erfüllt diese Anforderung und wird zusätzlich ab Juli 2008 ins Produkt-Portfolio mit aufgenommen. Darüber hinaus werden die bereits erhältlichen HARAX® M8-Produkte nun deutlich aufgewertet. Zum Lieferumfang gehören jetzt 3 Dichtungen, die den Gebrauch von Kabeln mit Außendurchmessern von 2,5 mm bis 5,1 mm zulassen. Die jeweils benötigte Dichtung ist dabei aus einem Halterahmen herauszubrechen. Dies bedeutet für den Anwender, dass die Anzahl der Einzelteile reduziert wird.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Zeichung Dichtungskamm für M-8 S

PDF 87 kB herunterladen


Suche