Wanddurchführung M12

10.03.2008 | Feldkonfektionierbare Wanddurchführung M12 für den individuellen Einsatz

m12wanddurchführung_200x72
 

M12 Wanddurchführung

Der Anwender hat bei der neuen feldkonfektionierbaren Wanddurchführung die Möglichkeit unter 2 verschiedenen Anschlusstechniken auszuwählen - Crimpanschluss und HARAX®-Schneidklemmanschluss. Unterschiedlichste geschirmte Kabel können verwendet werden. Die Konfektion ist ohne den Einsatz von Sonderwerkzeugen möglich. Für die Kommunikation mittels Ethernet ist die d-kodierte Version einzusetzen, darüber hinaus ist die Wanddurchführung in a-kodierter Version erhältlich.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Zeichnung Wanddurchführung M12 IDC 4polig Stift A-kodiert geschirmt

PDF 112 kB herunterladen
Zeichnung Wanddurchführung M12 IDC 4polig Buchse A-kodiert geschirmt

PDF 113 kB herunterladen
Zeichnung Wanddurchführung M12 IDC 4polig Buchse D-kodiert geschirmt

PDF 112 kB herunterladen
Zeichnung Wanddurchführung M12 crimp 4polig Stift A-kodiert geschirmt

PDF 118 kB herunterladen
Zeichnung Wanddurchführung M12 crimp 4polig Buchse A-kodiert geschirmt

PDF 120 kB herunterladen
Zeichnung Wanddurchführung M12 crimp 4polig Buchse D-kodiert geschirmt

PDF 118 kB herunterladen


Suche