Ethernet Kabel
HARTING bietet für Gigabit Ethernet-Verkabelungen neue Kabel und Systemcords an. Getrieben wird diese Entwicklung durch den verstärkten Einsatz von Gigabit Ethernet bei Vernetzungs- und Automatisierungsvorhaben. Gleichzeitig geht der Trend zu höheren verfügbaren Bandbreiten, was die Nachfrage nach Kategorie 6 Produkten erhöht. Mehr Sensibilität im Umgang mit umweltverträglichen Materialien und steigende Anforderungen beim Brandschutz drängen PVC Kabel zurück und steigern den Einsatz von PUR bzw. FRNC Mantelmaterialien.
HARTING hat diese Trends frühzeitig erkannt und hat sein Kabel- und Systemcord Portfolio entsprechend erweitert. Die Kategorie 5-Produkte sind jetzt auch mit einem robusten PUR-Mantel ausgerüstet. Die Kategorie 6-Kabelprodukte sind um eine PUR- und eine Outdoor-Version erweitert worden. Für die Festinstallation stehen jetzt sogar Kategorie 6A-Kabel mit Bandbreiten bis 500 MHz für die zukunftssichere Verkabelung (nutzbar auch für 10 Gigabit Ethernet) zur Verfügung.
Um das Kabelportfolio bei immer mehr Varianten für den Kunden übersichtlich zu gestalten, sind alle 8-adrigen Kabel gelb, alle 4-adrigen Kabel grün und die Outdoor Versionen schwarz ausgeführt.
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
Kabel Kat.5 PUR |
1,39 MB | herunterladen | |
|
Kabel Kat.5 PVC Outdoor |
155 kB | herunterladen | |
|
Kabel Kat.6 PUR |
1,63 MB | herunterladen | |
|
Kabel Kat.6 PVC Outdoor |
373 kB | herunterladen |