HARTING erweitert Kabelspektrum

06.03.2008 | Mit der Aufnahme weiterer Systemkabel sowie kundenspezifischer Konfektionen erweitert HARTING sein Produktportfolio im Bereich Kabel hin zur kompletten Lösung für den Kunden

Cables Internet
 

Der Umfang der Standardartikel wurde deutlich erweitert. Als Beispiele seien har-link® (High speed Datensteckverbinder im 2mm Raster) genannt, für den jetzt zwei verschiedene Schirmungen verfügbar sind oder Hybridkabel mit 3x 2,5mm² plus 4x2 Datenleitungen.

Weitere kundenspezifische Kabelkonfektionen wurden aufgenommen. Speziell für Steckverbinder wie har-mik® (MDR, SCSI), SEK (Schneid-Einklemmtechnik) oder RJ 45 wurden viele kundenorientierte Lösungen realisiert.

IP geschützte Glasfaser-Kabelkonfektionen sowie deren hybride Ausführung runden das komplette Produktspektrum ab. Dazu werden die bekannten Push-Pull oder Han® 3A Steckverbinder mit hochwertigen Kabeln für Außenanwendungen kombiniert.

Somit konnte die bekannte HARTING-Qualität auf das neue Produktspektrum übertragen werden.