eCon Switch für Gigabit Ethernet

21.04.2008 | Der sichere Standard für Ethernet in Industrie-Applikationen

eCon2050AA_200x308
 

HARTING eCon Switch 2050-AA

Die HARTING eCon 2000 Switch Familie ist aufgrund ihrer Robustheit der sichere Standard für Ethernet in Industrie-Applikationen. Mit dem eCon 2050-AA erhält diese Familie ein Mitglied mit Gigabit Performance. Alle 5 Ports sind für Gigabit Ethernet und Jumbo Frames bis zu 9728 Bytes ausgelegt. Der Switch speichert bis zu 4 k Mac Adressen und bietet dazu noch die herausragenden Eigenschaften der eCon Familie. Die eCon Ethernet Switch Familie arbeitet im Store and Forward Switching Mode und unterstützt Auto-Crossing, Auto-Negotiation und Auto-Polarity.

Die Bauform des eCon Metallgehäuses ist äußerst flach. Das ermöglicht eine platz-
optimierte Montage. Durch die übersichtliche Anordnung der integrierten LEDs an den jeweiligen Ports unterstützt die eCon 2000 Ethernet Switch Familie eine einfache und schnelle Netzwerkdiagnose.

Die eCon 2000 Ethernet Switches können auf Grund der integrierten mechanischen Befestigung ohne Werkzeug im Schaltschrank auf Standard Hutschienen montiert werden.


Suche