Kabelkonfigurator für Ethernet-Verkabelung
Der neue Kabelkonfigurator für Ethernet-Verkabelung im HARTING Katalag-Informations-System (HARKIS®) ermöglicht es jetzt mit wenigen Klicks sowohl einfache Kabel als auch konfektionierte Systemkabel für Ethernet Anwendungen zu konfigurieren.
Für die ausgewählten Produkte kann eine Anfrage direkt an den Vertrieb gesendet werden.
Der Kabelkonfigurator bietet Produkte für 4-polige (Cat. 5), 8-polige (Cat. 5 / Cat. 6) und hybride Anwendungen. Das Produktportfolio umfaßt Systemkabel in IP 20 und in IP 65 / IP 67 Ausführungen.