Han® PushPull SCRJ

14.05.2008 | Einfache Geräteintegration optischer SCRJ-Verkabelung mit PushPull-Steckverbindern

SCRJ_Verkabelung_200
 

Han® PushPull SCRJ

Han® PushPull SCRJ ermöglicht die einfache Geräteintegration optischer Signale für den Einsatz in rauer Industrieumgebung. Mit der Wanddurchführung im Kunststoff- oder Metallgehäuse können optische Fasern ohne Medienwechsel in Steuer-/Schaltschränke oder dezentrale Automatisierungskomponenten mit Schutzart IP 65 / 67 geführt werden.

Das kompakte Design des Steckverbinders auf Basis der HARTING PushPull-Technologie ermöglicht eine hohe Packungsdichte am Gerät oder Schaltschrank.
Neben dem Han® PushPull SCRJ stehen weitere Komponenten in der Produktfamilie der PushPull-Steckverbinder in den Ausführungen RJ45 und Power für die PROFINET-konforme Verkabelung im Anlagen- und Maschinenbau zur Verfügung.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Datenblatt Han® PushPull SCRJ

PDF 250 kB herunterladen


Suche