7/8'' umspritzter Rundsteckverbinder
Erhältlich sind die 5-poligen Varianten sowohl in gerader als auch in gewinkelter Ausführung. Hinzu kommen die einseitig umspritzten Steckverbinder, die im Feld mittels HARAX®-Steckverbinder individuell auf die gewünschte Länge angepasst werden können. Das verwendete Kabel hat einen PUR-Mantel, die Adern sind farblich wie folgt gekennzeichnet: braun, weiß, blau, schwarz und grüngelb. Der Leiterquerschnitt beträgt 5 x 1.5 mm².
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
7/8'' umspritzter Rundsteckverbinder Zeichnungen |
979 kB | herunterladen |