EMV-Schutz für Kunststoffgehäuse
Flyer "EMV-Schutz für Kunstoffgehäuse"
Das Metallisieren von kleinen bis sehr großen Kunststoffgehäusen wird jetzt mit einer voll-automatischen, robotergestützten Beschichtungsanlage möglich. Bei dem neuen Verfahren wird basierend auf der Lichtbogen-Spritztechnik Zink als Beschichtungsmetall eingesetzt.
Dieses Verfahren bietet zahlreiche Vorteile: Es kann eine große Bandbreite von Kunststoffen verwendet werden. Die aufgebrachte Zinkschicht ist extrem robust und bietet ausgezeichnete Dämpfungswerte. Das Spektrum der möglichen Anwendungen reicht von Cent-großen Teilen, über Handyschalen und Monitorgehäuse bis hin zu Fahrgastkabinen. Durch eine separate Musteranlage ist auch das Erstellen von Prototypen und Kleinserien möglich.
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
Flyer "EMV-Schutz für Kunstoffgehäuse" |
541 kB | herunterladen |