Han-Modular® 100 A Modul

13.10.2008 | Crimpen von 16 – 35 mm² mit Han-Modular®

100a_crimp_module_225
 

Han® 100 A Modul

Gerade im Bereich der Bahnanwendungen haben sich Crimp-Anschluss-Lösungen bewährt. Das 2-polige 100 A Modul der Baureihe Han-Modular® der HARTING Technologiegruppe kann nun auch mit Crimp-Anschluss durchgängig für Leiterquerschnitte bis 35 mm² verwendet werden. Somit steht im Programm Han-Modular® ein durchgängiges Spektrum in Crimp-Technologie zur Verfügung. Die Arbeitsspannung beträgt weiterhin 1000 V, wobei die Modulöffnung speziell für große Kabelisolationsdurchmesser bis 14 mm ausgelegt wurde.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Han® 100 A Modul

Datenblatt
PDF 243 kB herunterladen
Werkzeuge für Han® Hochstromkontakte

Datenblatt
PDF 180 kB herunterladen


Suche


Produkte

Marginal Produkte

Modulare Steckverbinder