Automation IT: neues Switching-Verfahren
Das Ziel von Automation IT ist eine Ethernet-Kommunikationsplattform für alle Applikationen in einem konvergenten Industrienetzwerk. Hierzu integriert die HARTING Technologiegruppe die Ethernet-Automatsierungsprotokolle auf der Automation IT-Kommunikationsplattform.
HARTING stellt im November auf der SPS/IPC/DRIVES 2008 in Nürnberg ein neues und revolutionäres Switching-Verfahren vor, das Standard-Ethernet in der Feldebene automatisierungsfähig macht. Zeitkritischen Automatisierungsprotokollen wird es möglich, den hohen Anforderungen im Bezug auf Echtzeit und Determinismus mit Ethernet gerecht zu werden.
Das Verfahren basiert auf einer neuen Switching-Technologie, die die Datentelegramme unverändert und damit konform zur IEEE 802.3 überträgt. Die hochprioren Automatisierungstelegramme der industriellen Automatisierungsprofile, die Standard-Ethernet benutzen, können auf diese Weise die nicht automatisierungsrelevanten Telegramme überholen. Diese Technologie ist Bestandteil des Switches, der dabei den garantiert rechtzeitigen Datentransport übernimmt und für alle Applikationen aus IT und Automation einsetzbar ist. Durch Mehrport-Switches hat der Anwender die freie Topologiewahl. So werden sowohl eine ausgedehnte Linientopologie als auch Sterntopologien realisiert.
HARTING beeinflusst mit dieser Technologie maßgeblich den Durchbruch für Ethernet in der Industrie, da der Gedanke einer Automation IT-Kommunikationsplattform so auch in der Feldebene fortgesetzt wird.