Han® EE Quick Lock Modul

13.10.2008 | Hochpolig konfektionieren mit Han-Modular® ohne Spezialwerkzeug

ee_modul_quick_lock_225
 

Han® EE-Modul

Bisher konnte bei hochpoligen Modular-Einsätzen nur die Crimp-Technik zum Einsatz kommen.

Die HARTING Technologiegruppe hat in ihr Han® EE Modul nun ihre neue patentierte Han-Quick Lock®-Technologie integriert. Dadurch ist das Han® EE-Modul nun auch feldkonfektionierbar. Dies erlaubt eine zeitsparende und einfache Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Damit ist das Han® EE Quick Lock Modul auch für eine Vor-Ort-Montage im Feld prädestiniert.

Die zuverlässige und vibrationsfeste Kontaktierung bietet höchste Sicherheit selbst bei anspruchsvollen Anwendungen in Industrie und Verkehrstechnik. Hinsichtlich der elektrischen Spezifikation entspricht das neue Han® EE Quick Lock Modul mit acht Kontakten, ausgelegt für 16 A und 400 V, den Daten des bereits bewährten Moduls mit Crimp-Anschluss und ist zu 100 % steckkompatibel.