Han® HC 350 Hochstromkontakte
Die Durchgängigkeit einer einheitlichen Anschlusstechnik stellt zumeist einen deutlichen Anwendungsnutzen dar. Auch aus diesem Grund hat die HARTING Technologiegruppe nun ihre bekannten Han® HC 350 Hochstromkontakte um die Crimp-Anschlusstechnik erweitert.
Die Abmessungen des HC Kontakts bleiben auch in der Version mit Crimp-Technik bestehen, so dass alle Aufnahmerahmen und Gehäusekombinationen uneingeschränkt verwendet werden können. Die Crimp-Kontakte decken ISO-Kabelquerschnitte von 35 mm² bis 120 mm² ab und verfügen über erweiterte Kontaktkammerdurchmesser für große Kabelisolationsdurchmesser.
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
Han® HC 350 Hochstromkontakte Datenblatt |
223 kB | herunterladen | |
|
Werkzeuge für Han® Hochstromkontakte Datenblatt |
180 kB | herunterladen |