Han® HC 650

13.10.2008 | Crimp-Anschlusstechnik jetzt sogar bis 240 mm²

HC650crimp_225
 

Han® HC 650

Hochstromanwendungen stellen gerade im Bereich der Bahntechnik besondere Anforderungen an die Anschlusstech- nologie.

Die HARTING Technologiegruppe bietet nun, neben den bestehenden Axialschraub-Anschluss-Varianten der Baureihe Han® HC 650, neue Produkte dieser Baureihe in Crimp-Technologie an. Dadurch konnte HARTING den Anwendungs-Querschnitt auf 240 mm² erweitern.

Die Konfektionierung des Kontakts erfolgt mit Presskräften von 13 t und verfügt anschlussseitig über einen beigefügten Schrumpfschlauch zur Einhaltung der Arbeitsspannung von 4000 V. Die Abmessungen des Kontakts bleiben in Crimp-Ausführung unverändert, so dass bestehende Gehäuse und Halterahmen weiterhin verwendet werden können.

Verfügbare Downloads

Titel Format Größe  
Han® HC 650

Datenblatt
PDF 204 kB herunterladen


Suche


Produkte

Marginal Produkte

Hochstromsteckverbinder