HARTING pCon 2000
Die Netzteile der Produktfamilie HARTING pCon 2000 sind für den Einsatz im Schaltschrank konzipiert und zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Leistungsdichte mit einem absoluten Minimum an Verlusten, einen großen Betriebstemperaturbereich und die werkzeuglose Schnellanschlusstechnik aus.
Mit den neuen Typen pCon 2035-24, pCon 2120-24 und pCon 2120-48 stellt die HARTING Technologiegruppe dem Anwender nun Geräte mit einem Leistungsbereich von 35 W bis 120 W und Ausgangsspannungen von 24 V und 48 V zur Verfügung.