Han® 3 A hybrid LC duplex für raue Umgebungen
Die Integration von standardisierten LC LWL-Steckverbindern, sowohl in Single- als auch in Multimode, eignet sich hervorragend für raue Umgebungen.
Die Hybridvariante kombiniert Daten- (LC LWL oder RJ 45) und Leistungs-übertragung in einem Gehäuse und sorgt so für eine einfachere Installation und Wartung.
Die Steckverbinder in der Schutzklasse IP 67/65 überzeugen durch ihre bewährte, robuste Qualität und Vibrationssicherheit. Die Produktpalette wird durch Lösungen für die Stromversorgung und zusätzliche Signalsteckverbindern für die IP 20 Umgebung ergänzt.
Durch diese Eigenschaften sind die Steckverbinder geeignet für Applikationen wie FTTA (Fibre To The Antenna), FTTH (Fibre To The Home) oder WiMAX, wo verläßliche Steckverbindungen gebraucht werden.
Verfügbare Downloads
| Titel | Format | Größe | |
|---|---|---|---|
|
HARTING Telecom Outdoor Solutions Katalog in englischer Sprache |
6,76 MB | herunterladen |