20. April 2012 har-flex®: Robust, flexibel und vielfältig har-flex® Steckverbinder Für unterschiedlichste „Board-to-Board“ und „Board-to-Cable“ Applikationen in einem Kontaktraster von 1.27 mm Mit der Produktfamilie har-flex® bietet HARTING vielfältige Lösungen für Leiterplattenverbindungen in industriellen Geräten. Die verfügbaren Varianten decken unterschiedlichste „Board-to-Board“ und „Board-to-Cable“ Applikationen in einem Kontaktraster von 1.27 mm ab.Die kompakte aber robuste Bauform von har-flex® sichert einen zuverlässigen Betrieb auch unter widrigen Bedingungen. Zwei großflächige Niederhalter sorgen für einen festen Halt der Steckverbinder nach der SMT Lötung. Ein verschleißarmer Steck- und Ziehvorgang wird durch einen sehr glatten Kontaktpunkt zwischen Messer- und Federkontakt erzielt. Dieser resultiert aus der speziellen Nachbehandlung im Stanzprozess, die HARTING aufgrund langer Erfahrung in der Stanztechnik anwendet. So wirkt sich diese Eigenschaft auch positiv auf die Vibrationsbeständigkeit aus, die nach anerkannten Teststandards nachgewiesen wurde. Auch die har-flex® IDC Steckverbinder für Flachbandkabel erfüllen höchste Ansprüche an die Robustheit. Eine stabile Verrastung verhindert ein unbeabsichtigtes Abziehen des Kabels von der Leiterkarte. Als Option steht ein Zugentlastungsbügel zur Verfügung, um die Schneidklemmverbindung des Kabels bei Krafteinwirkung zu schützen. Neben den einzelnen IDC Steckverbindern bietet HARTING auch konfektionierte Kabel in individueller Ausführung an.Die unterschiedlichen har-flex® Varianten sind frei kombinierbar und ermöglichen modulare Geräteaufbauten. Der Platzbedarf auf der Leiterplatte wird durch die stufenlose Kontaktanzahl von 6 bis 100 minimiert. Die Datenübertragung von har-flex® erfüllt die Ansprüche an moderne Übertragungsprotokolle wie Gigabit Ethernet oder PCI Express. So wird die Leistungsfähigkeit moderner Computer mit der Robustheit industrieller Geräte kombiniert. Verfügbare Downloads: HARTING har-flex® Steckverbinder Katalog PDF 1.8 M download