20. Oktober 2016

HARTING ix Industrial®: Die neue miniaturisierte Ethernetschnittstelle

HARTING ix Industrial®

Ethernet ist der dominierende Kommunikationsstandard und durchdringt immer mehr Bereiche unseres Lebens. Synonym für Ethernetverbindungen ist der weltweit verbreitete RJ45 Steckverbinder. Im Zuge der Miniaturisierung ist er aber für viele Applikationen mittlerweile einfach zu groß. Auf den Herbstmessen electronica und SPS IPC Drives 2016 präsentiert HARTING den neuen ix Industrial®. Er ist ein klares Bekenntnis zur Miniaturisierung und setzt einen neuen Standard für IP20 Ethernet-Verbindungen.

Bisheriger Inbegriff der Ethernetschnittstelle in IP20 Umgebung ist der RJ45 Steckverbinder. Dieser sicher weltweit am meisten verwendete Steckverbinder ist überall präsent und wird von den Anwendern deshalb so geliebt. Mit Blick auf immer kleiner werdende Geräte und Sensoren beschränkt die Baugröße des RJ45 allerdings die mögliche Miniaturisierung. Somit steht eine Steckverbindung auf der Wunschliste vieler Anwender und Entwickler, die kleiner und robuster ist, gleichzeitig aber eine Cat. 6A Performance für 1/10Gbit/s Ethernet in der Steuerungsebene stemmt.

HARTING präsentiert mit dem HARTING ix Industrial® pünktlich zu den Herbstmessen electronica und SPS IPC Drives ein auf all diese Anforderungen passendes, durchgängiges System.

Eine im Vergleich zum RJ45 um 70% verringerte Baugröße der Buchsen erlaubt Geräteherstellern einen Einsatz in wesentlich kleineren Geräten. Für die Geräteintegration steht eine kleine aber dennoch robuste Buchse mit fünf THR Schirmkontakten für höchste Stabilität auf der Leiterplatte bereit. Die ix-Steckverbinder verfügen über eine stabile Verrastung über zwei Metallhaken und garantieren zusammen mit der neuen Buchse eine absolut sichere und vibrationsfeste Verbindung vom Kabel bis auf die Leiterplatte. Und das für mindestens 5000 Steckzyklen.

Für die Geräteverkabelung sind für den Anwender flexible und dünne Systemkabel mit engem Biegeradius verfügbar, die beidseitig mit dem ix-Steckgesicht oder gemischt mit ix- und RJ45-Steckverbinder konfektionierbar sind. Dies ermöglicht eine Schrittweise Anpassung von einzelnen Elementen in der Steuerungsebene, ohne direkt alle Systeme neu anschaffen zu müssen.

Die HARTING ix Industrial® Schnittstelle ist gemäß IEC/PAS 61076-3-124 genormt und damit ist diese neu Schnittstelle offen für weitere Marktteilnehmer.

Verfügbare Downloads:

Der neue Top-Performer - HARTING ix Industrial®

Flyer

PDF

3.1 M download