02. November 2017

M12 Slim Design mit HARAX® Schnellanschluss: Klick und fertig!

M12 slim design

Dem Trend der Miniaturisierung folgend, erweitert HARTING seine M12 Familie im Bereich der Slim Design-Steckverbinder um die Varianten mit HARAX®-Schneidklemm-Schnellanschluss – die schlanke, feldkonfektionierbare Lösung für die Automatisierungstechnik. So ist eine schnelle und unkomplizierte Verkabelung vor Ort möglich

Überall dort in der Automatisierungstechnik, wo vor Ort schnell und unkompliziert ein Kabel angeschlagen oder angepasst werden muss, kommen die neuen A- und D-kodierten, 4-poligen M12 Slim Design-Streckverbinder mit HARAX® Schnellanschluss ins Spiel. Sie können in kurzer Zeit und ohne Spezialwerkzeug konfektioniert werden. Darüber hinaus bieten die neuen Varianten auch die Möglichkeit der werkzeuglosen Montage dank der PushPull-Verriegelung, die alternativ zur konventionellen Schraubverriegelung angeboten wird: Klick und fertig!

HARAX®-Anschlusstechnik und PushPull-Verriegelung finden im schlanken und widerstandsfähigen Slim Design Gehäuse Platz, das bereits von der Crimp-Ausführung bekannt ist. Das kompakte und robuste Gehäuse erlaubt eine hohe Integrationsdichte auf entsprechenden Geräten und widersteht Drehmomenten von bis zu 1,5 Nm. Gleichzeitig ist es geschützt nach IP65/67 und für raue Umgebungstemperaturen von -40-+85°C ausgelegt. Das integrierte 360° Schirmkonzept der Slim Design-Baureihe sorgt für einen guten Schutz gegen EMV Einflüsse und ermöglicht eine störungsfreie Übertragung. Spart Platz, widersteht allen Umwelteinflüssen und bietet eine Performance die ihresgleichen sucht: Eine runde Sache für jede Feldkonfektion.