PushPull Anschluss auf Leiterplatte spart Montagezeit

HARTING M12 PCB angled D coded with PushPull - ein kompliziert klingender Name mit einem cleveren Anschluss dahinter. Der M12 für die direkte Übertragung aus dem Kabel auf die Leiterplatte ist ab sofort auch für das schnelle M12 PushPull System erhältlich.

HARTING M12 PCB angled D coded with PushPull

Der M12 Leiterplattenanschluss ist ab sofort auch mit dem schnellen und zeitsparenden PushPull System ausgestattet. Zukünftig wird kein Platz mehr zum Ansetzen von Werkzeugen gebraucht, einfach aufstecken und fertig ist die sichere Verbindung.

Ethernet schnell aus dem Kabel auf die Leiterplatte übertragen: Das ist das Ziel des neuen M12 PushPull-Leiterplattenaschlusses. Der direkte Anschluss für die Leiterplatte kommt in gewinkelter D-kodierter Buchsenvariante und versorgt damit platzsparende Switche mit Fast Ethernet bis 100Mbit/s. Der M12 PushPull Anschluss direkt auf die Leiterplatte spart zusätzliche Verkabelung, Platz für die Montage und damit auch Platz in einer Generation von Endgeräten, die immer kleiner werden.

Dies bedeutet auch, dass diese Geräte wiederum selbst in immer kleineren Bauräumen eingesetzt werden können. Eine kleine Änderung mit großer Wirkung auf dem Weg der Miniaturisierung.