HARTING Länderwebsites

Hannover Messe 2016

Herzlich Willkommen. Hier finden Sie alle Texte und Informationen zur Hannover Messe 2016.

Pressemappe HANNOVER MESSE 2016

Klappen Sie die folgenden Reiter aus und finden Texte und Bilder zu allen Pressemitteilungen:

Allgemeine Informationen zu HARTING und zur Hannover Messe

Die Hannover Messe ist die weltweit bedeutendste Industriemesse. Sie findet jedes Frühjahr in Hannover auf dem dortigen Messegelände, übrigens dem größten der Welt, statt. HARTING nimmt mittlerweile zum 70. Mal dort teil.

Auch in diesem Jahr (25. bis 29. April 2016) präsentiert sich HARTING als Lösungsanbieter für die Integrated Industry. In der Integrated Industry vereint die HARTING Technologiegruppe ihre Kompetenz als Komponenten-, Applikations- und Systemanbieter.

Ein Highlight des Messeauftritts ist die HARTING MICA, die im Rinspeed-Konzeptfahrzeug „Etos“ eingebaut ist. Die HARTING MICA (Modular Industry Computing Architecture) übernimmt dabei die Emissions- und Zustandsüberwachung des Fahrzeugs. Die HARTING MICA ist eine modulare Plattform aus offener Hard- und Software, die schnell und kostengünstig an viele industrielle Anwendungsbereiche angepasst werden kann.
Ein weiteres Highlight ist die „HAII4YOU Factory“, in der das durchgängige Produkt- und IT-Know-how von HARTING eine maßgeschneiderte Produktion bis hin zur Losgröße 1 möglich macht. Dieser Demonstrator überzeugt mit zahlreichen Neuerungen gegenüber 2015.

An der Anlage verdeutlicht HARTING die sechs Trends der Integrated Industry:

Modularisation – Modular aufgebaute Produktionsanlagen
Identification – Identifizieren von Anlagenmodulen und Produkten
Integration – Vertikale Integration von Feldebene und Unternehmenssteuerung
Digitalisation – Zusammenwachsen von realer Produktion und IT-Applikationen
Miniaturisation – Maximum an Performance bei einem Minimum an Größe
Customisation – Maßgeschneiderte Lösung für den Kunden

Produkt-Highlights sind:

  • Schnellanschlusstechnologie Han® ES Press
  • Han® Docking Frame
  • M12 Power L-coded
  • har-flexicon® für LED Anwendungen

HARTING Technologiegruppe als Systemlieferant für Connectivity & Networks: Halle 11, Stand C13.
Weitere Informationen finden Sie hier: HARTING auf der Hannover Messe 2016

HARTING Technologiegruppe will US-Geschäft weiter ausbauen

Text: HARTING Technologiegruppe will US-Geschäft weiter ausbauen (doc)

Philip Harting

Bild: Philip Harting (jpg)

Stefan Olding

Bild: Stefan Olding (jpg)

Uwe Gräff

Bild: Uwe Gräff (jpg)

Rinspeed ETOS

Bild: Rinspeed ETOS 1 (jpg)

Rinspeed ETOS

Bild: Rinspeed ETOS 2 (jpg)

HARTING MICA

Text: HARTING MICA (jpg)

HARTING MICA inside ETOS

Text: HARTING MICA inside ETOS (jpg)

HAII4YOU Factory mit KUKA-Robotern noch effizienter und smarter

Text: Offenes Zellensystem / Erweiterung der Produktpalette auf weitere Han® Modular-Module (doc)

HAII4YOU Factory

Bild: HAII4YOU Factory (jpg)

Dr. Volker Franke

Bild: Dr. Volker Franke (jpg)

Innovative HARTING Lösungen: Am Pulsschlag von Industrie 4.0


Text: Vollständiges M12 Power-Portfolio am Start / har-flexicon® für LED Anwendungen (doc)

har-flex® THR

Bild: har-flex® THR (jpg)

har-flexicon® LED

Bild: har-flexicon® LED (jpg)

M12 Power L-kodiert

Bild: M12 Power L-kodiert (jpg)

M12 Slim Design

Bild: M12 Slim Design (jpg)

Leistungsfähige Verbindungen für den modularen Maschinenbau

Text: Neue werkzeuglose Schnellanschlusstechnologie Han® ES Press / Andockrahmen für passgenauen Modulanschluss im  Maschinenbau (doc)

Han® ES Press

Bild: Han® ES Press 1 (jpg)

Han® ES Press

Bild: Han® ES Press 2 (jpg)

Han® Docking Frame

Bild: Han® Docking Frame 1 (jpg)

Han® Docking Frame

Bild: Han® Docking Frame 2 (jpg)

Han-Modular® PE Modul

Bild: Han-Modular® PE Modul (jpg)

Han-Modular® PE Modul

Bild: Han-Modular® PE Modul (jpg)

Kostengünstig und flexibel: 16 Ports Full Gigabit Ethernet auf kleinstem Raum

Text: Für den Einsatz im rauen Industrieumfeld optimiert und entwickelt (doc)

Ha-VIS eCon 16 Port

Bild: Ha-VIS eCon 16 Port (jpg)

Pressekontakt

HARTING Technologiegruppe

Detlef Sieverdingbeck
Leiter Zentralbereich Communication and Public Relations
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com