HARTING Länderwebsites

electronica und SPS IPC Drives 2016

Herzlich Willkommen.
Hier finden Sie alle Informationen zur electronica 8.-11.11. und zur SPS IPC Drives 22.-24.11.2016

electronica-SPS-IPC-Drives 2016

Klappen Sie die folgenden Reiter aus und finden Texte und Bilder zu allen Pressemitteilungen:

Allgemeine Informationen zu HARTING und den Messen electronica und SPS IPC Drives

Die Messe „electronica“ ist eine der bedeutensten Fachmessen der Elektronikindustrie. Aussteller stellen dort Komponenten, Systeme, Anwendungen und andere Dienstleistungen der Branche vor. HARTING präsentiert auf der „electronica“ vom 8. bis 11. November 2016 in München (Halle B2 / Stand 542) wieder zahlreiche Neuheiten:

  • Kooperation mit dem japanischen Technologieunternehmen HIROSE
  • HARTING ix Industrial®
  • M12 SMT für Pick & Place Leiterplatten-Bestückung
  • ID-Modul im Steckverbinder für CAN-Netzwerke.

Weitere Informationen finden Sie hier: HARTING auf der electronica 2016


Die Messe „SPS IPC Drives“ Nürnberg ist eine der wichtigsten Fachmessen für elektrische Automatisierung, Systeme und Komponenten. Dort zeigt HARTING vom 22. bis 24. November 2016 in Nürnberg (Halle 10 / Stand 140) innovative Lösungen und Produkte:

  • Blick in die Zukunft: M8 D-kodiert für Fast Ethernet
  • HARTING T1 Industrial®: Neue Technologie auf Basis Single Pair Ethernet
  • HARTING Gelenkrahmen bietet Montagevorteile und Kostenersparnis
  • HAII4YOU Factory: Flexible Fertigung „live“ am Demonstrator

Weitere Informationen finden Sie hier: HARTING auf der SPS IPC Drives 2016

Kleine Giganten ix Industrial®, T1 und M8 haben eine Mission: Mehr Performance!


Text: Kleine Giganten ix Industrial®, T1 und M8 haben eine Mission: Mehr Performance! (doc)

Kleine Giganten

Bild: Kleine Giganten ix Industrial®, T1 und M8 (jpg)

ix Industrial®

Bild: ix Industrial® 1 (jpg)

ix Industrial®

Bild: ix Industrial® 2 (jpg)

T1 Industrial®

Bild: T1 Industrial® (jpg)

M8

Bild: M8 (jpg)

Selbstkonfektionierbare har-flex® IDC-Kabelsteckverbinder: Noch mehr Flexibilität


Text: Selbstkonfektionierbare har-flex® IDC-Kabelsteckverbinder: Noch mehr Flexibilität (doc)


Selbstkonfektionierbare har-flex® IDC-Kabelsteckverbinder

Bild: har-flex® IDC-Kabelsteckverbinder (jpg)

Gelenkrahmen bietet Montagevorteile und Kostenersparnis


Text: Gelenkrahmen bietet Montagevorteile und Kostenersparnis (doc)

Han-Modular® Gelenkrahmen

Bild: Han-Modular® Gelenkrahmen

Modulare Steckverbinder für CAN-Netzwerke


Text: Modulare Steckverbinder für CAN-Netzwerke (doc)

Han-Modular® ID Modul für CAN-Netzwerke Bild: Han-Modular® ID Modul (jpg)
Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit


Text: Kompakter Steckverbinder mit hoher Stromtragfähigkeit (doc)

Han® Q 1/0 Axialschraub Protected
Bild: Han® Q 1/0 Axialschraub Protected (jpg)
Neue har-flex®-Varianten zum Schutz empfindlicher Elektronik


Text: Neue har-flex®-Varianten zum Schutz empfindlicher Elektronik (doc)

Miniaturisierte Leiterplattensteckverbinder der Serie har-flex®
Bild: Miniaturisierte Leiterplattensteckverbinder der Serie har-flex® (jpg)
PushPull SFP XS: Die Lösung für die anspruchsvollen Aufgaben


Text: PushPull SFP XS: Die Lösung für die anspruchsvollen Aufgaben (doc)

PushPull SFP XS: Die Lösung für die anspruchsvollen Aufgaben
Bild: PushPull SFP XS (jpg)
Pressekontakt

HARTING KGaA

Detlef Sieverdingbeck
Leiter Zentralbereich Communication and Public Relations
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com