HARTING Technologiegruppe

08. Dezember 2016

Feuerprobe bestanden

T1 Industrial® Demonstrator auf der electronica und SPS IPC Drives Messe im November

Single pair Ethernet Demonstrator arbeitet perfekt auf den Messen.

Auf der electronica in München und der SPS / IPC / drives in Nürnberg haben wir mittels einer Live Demonstration die Ethernet Datenübertragung über ein einzelnes verdrilltes und geschirmtes Adernpaar gezeigt. Auf dem linken Tablet konnte der Kunde ein Video auswählen. Dieses Video wurde dann über zwei Medienkonverter vom mehrpaarigen Ethernet auf ein paariges Ethernet und eine 40 m Übertragungsstrecke gestreamt. Der genutzte Standard ist IEEE 802.3bw für 100BASE-T1 (100Mbit/s Ethernet über ein Datenpaar). Damit ist diese neue Technik nicht nur eine Vision auf dem Papier, sondern eine real einsetzbare Technologie und zeigt: Ein Adernpaar ist genug für Ethernet.


Kommentare (0)

Keine Kommentare

Eigenen Kommentar schreiben:

CAPTCHA Bild zum Spamschutz
Wenn Sie das Wort nicht lesen können, bitte hier klicken.
 *

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

Die Daten werden nur für diesen Blog-Eintrag erhoben und werden nicht für andere Zwecke verwendet Absenden