Produkte & Lösungen

Ha-VIS eCon 3000 - schmale Bauform

Die Switches können durch ihre schmale Bauform in sehr hoher Packungsdichte auf der Hutschiene platziert werden.

Die unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie überzeugen nicht nur durch ihr breites Modellspektrum, sondern auch durch eine Vielzahl an Vorteilen. Die sechs wichtigsten Schlüsselmerkmale wollen wir Ihnen im Detail vorstellen – da sie in dieser Kombination nahezu einzigartig im Markt sind.

Schmale Bauform
Die Switches der Ha-VIS eCon 3000 Familie sind gerade einmal 25 mm schmal. Dank dieses kompakten Designs können sie in sehr hoher Packungsdichte im Schaltschrank installiert werden.

Industrieller Temperaturbereich
Alle Modelle sind mit erweitertem Temperaturbereich von –40 bis +70 °C verfügbar. Als günstigere Alternative stehen C-Temp-Varianten für den Bereich von 0 °C bis +55 °C zur Verfügung

Energy Efficient Ethernet
Durch eine intelligente Regelung des Stromverbrauchs bei geringer Datenaktivität, reduzieren Ha-VIS eCon Ethernet Switches den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent.

PoE+
Power over Ethernet ermöglicht die Stromversorgung direkt über das Ethernet-Datenkabel. Mit dem PoE+ Standard (IEEE 802.3at) stehen dabei bis zu 4x 34,2 Watt für Endgeräte zur Verfügung.

PoE+ mit internem Spannungswandler
Switches mit integrierten Wandler ermöglichen die Nutzung von PoE+ mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC. Somit veringert sich der Verkabelungsaufwand und ein zusätzliches Netzteil.

Full Gigabit Ethernet
Mit einer Datenübertragungsrate von 1000 Mbit/s gleichzeitig auf allen Ports und vollem Support von Jumbo Frames sind Sie auch bei Applikationen mit hohem Datendurchsatz zukunftssicher aufgestellt

Mehr Leistung mit Power over Ethernet+ und 24 VDC Versorgungsspannung

Unmanaged Ethernet Switches in schmalen Schaltschränken

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic

  • Fast Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3    
  • Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
  • Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
  • Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
  • Optimierte Hutschienenhalterung

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • Versorgung von bis zu 4 Endgeräten durch PoE+ (137 Watt) gemäß IEEE 802.3at
  • Fast Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
  • Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... + 70 °C
  • Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
  • Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
  • Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
  • Optimierte Hutschienenhalterung

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE+ 24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE+ 24 VDC

  • Verwendung von PoE+ mit 24 VDC Versorgung (galvanisch getrennt)
  • Versorgung von bis zu 4 Endgeräten durch PoE+ (137 Watt) gemäß IEEE 802.3at
  • Fast Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
  • Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
  • Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
  • Optimierte Hutschienenhalterung

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic

  • Full Gigabit Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
  • Unterstützung von Jumbo-Frames (10 kB)
  • Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
  • Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
  • Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
  • Optimierte Hutschienenhalterung

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • Versorgung von bis zu 4 Endgeräten durch PoE+ (137 Watt) gemäß IEEE 802.3at
  • Full Gigabit Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
  • Unterstützung von Jumbo-Frames (10kB)
  • Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
  • Weitbereichsspannungsversorgung 24/48 VDC
  • Minimaler Energieverbrauch durch Energy Efficient Ethernet
  • Optimierte Hutschienenhalterung

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

  • Verwendung von PoE+ mit 24 VDC Versorgung (galvanisch getrennt)
  • Versorgung von bis zu 4 Endgeräten durch PoE+ (137 Watt) gemäß IEEE 802.3at
  • Full Gigabit Ethernet Non-Blocking Switcharchitektur gemäß IEEE 802.3
  • Unterstützung von Jumbo-Frames (10 kB)
  • Varianten mit industriellem Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Überspannungsschutz und Verpolungssicherheit
  • Energy Efficient Ethernet gemäß 802.3az
  • Optimierte Hutschienenhalterung

Kataloge, Broschüren, Flyer

HARTING Ethernet Switches im eCatalogue