Widerstandsdekade M630

SEK Steckverbinder in Widerstandsdekaden

SEK Steckverbinder der HARTING Technologiegruppe

Die im tschechischen Brno residierende MEATEST spol. s.r.o. entwickelt, fertigt und vertreibt Geräte für das Messen elektrischer Größen. Das Angebot des Herstellers umfasst Kalibratoren, Messgeräte sowie industrielle Automatisierungstechnik. MEATEST hat eine neuartige, programmierbare Widerstandsdekade entwickelt, die unter der Bezeichnung M630 angeboten wird. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Präzisionswiderstandsdekadenbox für den Bereich von 1 Ω bis 1,2 MΩ. In das leistungsfähige Instrument ist eine Nachkalibrierungsfunktion integriert, die jede Widerstandsabweichung korrigiert, so dass mechanische Nachjustierungen entfallen.

MEATEST Dekadenboxen M630 werden zur Kontrolle der Messgrößen von Widerstandsmessgeräten, Reglern oder Prozessanzeigen verwendet, die mit externen Messwiderständen nichtelektrische Größen messen. In der Dekadenbox werden Steckverbinder der HARTING Technologiegruppe für die Datenübertragung und die Verbindung zur Stromversorgungsplatine eingesetzt. Gegenüber früher eingesetzten Steckverbindern konnte die so Stabilität der Übertragung verbessert werden.

SEK-Schneidklemm Steckverbinder