HARTING Länderwebsites
Der Food & Beverage - Steckverbinder

Der Food & Beverage - Steckverbinder

  • Ermöglicht mehr Flexibilität bei Planung, Umbau und Reinigung von Anlagen in der Lebensmittelindustrie
  • Minimale Schmutzanhaftung dank Easy-to-clean-Design

    Der Han® F+B Steckverbinder im eCatalogue

    Der Steckverbinder für die Getränke- und Lebensmittelindustrie

    Der Han® F+B Steckverbinder ist unsere Antwort auf die anspruchsvollen Hygienestandards in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das leicht zu reinigende Gehäusedesign wurde speziell für Anforderungen in Spritz-Zonen optimiert.

    Die Vielfalt an Kontakteinsätzen erlaubt die Übertragung von Data, Signal oder Power. Damit bietet der Han® F+B Steckverbinder deutlich mehr Flexibilität bei der Planung und Konzeption von modularen Anlagen – im Vergleich zur bisherigen Festverdrahtung.

    Han® F+B Steckverbinder Spritz-Zone

    Easy-To-Clean Design speziell für die Spritz-Zone

    Der Han® F+B Steckverbinder wurde für das Umfeld des Spritzbereiches (Zone 2) entwickelt. Das spezielle Gehäuse-Design hat große Radien und glatte Oberflächen in Anlehnung an die EHEDG-Richtlinien. Somit haben sogenannte Schmutznester und die damit mögliche Keimbelastung am Steckverbinder keine Chance.

    Zuverlässige Verbindung auch bei täglicher Reinigung

    Der Han® F+B Steckverbinder ist mit IP Schutzgrad IP69K für einen dauerhaften Schutz der elektrischen Verbindungen auch bei täglicher Reinigung mit Hochdruck oder Dampfreinigern ausgelegt. Als Kunststoffmaterial wird ein PP Kunststoff verwendet der resistent gegenüber ECOLAB-zertifizierten Reinigungsmitteln ist und darüber hinaus eine FDA 21 Zulassung aufweist.