Automatisierungstechnik Robotik, Fördereinrichtungen, Montage- und Handhabungs-maschinen, industrielle Netzwerk- und Steuerungssysteme sowie deren Komponenten.har-flexicon®: Einzelleiter schnell auf die LeiterplatteDie HARTING Technologiegruppe baut ihr Programm um die Leiterplattenanschlusstechnik har-flexicon® für die Einzeladerverdrahtung von industriellen Geräten weiter aus: Neue Produkte für größere Leiterquerschnitte in weiteren Rasterschritten vergrößern die Einsatzbereiche und Designmöglichkeiten der Produktfamilie.mehrHARTING passt auch in die Sicherheits- und ÜberwachungstechnikIhr jahrzehntelanges Know-how in der Windenergie, Bahn- und Automatisierungstechnik setzt die HARTING Technologiegruppe auch effizient in der Sicherheits- und Überwachungstechnik ein. Der hohe Qualitätsanspruch und die Langlebigkeit der Produkte selbst unter widrigen Einsatzbedingungen prädestinieren die HARTING Lösungen für dieses Anwendungsfeld.mehrhar-flexicon®: Einfach, Neu, MiniDie Miniaturisierung als Innovationsmotor beim Gerätedesign stellt die Geräteanschlusstechnik vor immer neue Herausforderungen. Die HARTING Technologiegruppe setzt mit der neuen miniaturisierten und feldkonfektionierbaren Einzelleiteranschlusstechnik har-flexicon® neue Maßstäbe im Raster 1,27 mm beim Anschluss von industriellen Geräten.mehrEchte HARTING Qualität für IndustrieMit der Steckverbinderfamilie har-flex® setzt HARTING auf Robustheit und Qualität – und weist dies auch in Tests nach.mehrEintritt in neue WeltenEine neue Norm und neue Schirmlösungen machen den M12 Steckverbinder auch für die Gigabit-Welt einsetzbar.mehrAuf dem Weg zum StandardDie 2011 vorgestellte HARTING Produktreihe har-flex® eröffnet flexible Designmöglichkeiten industrieller Geräte.mehrIn der Automobilindustrie im EinsatzChristian Calvary RAPIDCHARGE FRIGOFRANCE s.a.s. entwirft, fertigt und installiert für …mehrPerfektion in der Automatisierung B&R entwickelt die Industrie PCs im eigenen Hause. Im APC620, sind die langjährigen …mehrPicoTCA: kompakt, komplett und kostengünstig Mit einer neuen Systemlösung basierend auf MicroTCA(TM) setzt Rittal zukunftsweisende …mehrBüro- und Industrienetzwerke wachsen zusammenEffektive Kommunikation wird immer mehr zu einem wesentlichen Teil des persönlichen …mehrVerbindungen zuverlässig wie StahlSystemverkabelung mit Ethernet Switch und HARTING RJ Industrial-Steckverbindern im …mehrAutomation auf engstem RaumHan DD® und Han-Modular® in Reis-RobotermehrGepäckabfertigung mit intelligenter TechnikIm Jahr 2000 startete Siemens Dematic mit der Expansion des Flughafens …mehrSchnellanschluss für SEW-EURODRIVE„Schritt für Schritt der Zukunft entgegen“mehrHARTING Produkte - Einsatz dezentraler Installationstechnik bei Zentis Die Firma ZENTIS mit Hauptsitz in Aachen ist einer der führenden europäischen …mehrHARTING RJ Industrial und Industrial Machine Outlets im Einsatz bei Daimler ChryslerEthernetvernetzung sämtlicher Schweissrobotor im Rohbau der neuen A-Klasse.mehrEnergieübertragung im Wandel der ZeitMaschinen- und Anlagenentwickler verfolgen die Dezentralisierung der Geräte und …mehrMotoranschluss mit Han-Drive® Modulare Bauweisen setzen sich im Maschinen- und Anlagenbau immer mehr durch. …mehrNeutrale Verkabelung des Maschinennetzes Es bleibt alles gleich. Wer die Feldbusinstallation kennt, kann auch Ethernet …mehrEthernet-Connectivity - Fit für die IndustrieEthernet bewegt die industrielle Automatisierungstechnik und hat sich zum Synonym für …mehrModulare Steckverbinder an VerpackungsmaschinenModulare Verpackungsmaschinen erfordern heutzutage flexible Schnittstellen. HARTING's …mehrWinkelcodierer mit Han-Brid® Interfaceabstract har-flex®, abstract''mehr