HARTING Länderwebsites
HARTING Automatisierungstechnik

Die Industrieautomatisierung wird integraler Bestandteil der IT

Ethernet gilt als das Kommunikationssystem oder besser als die Kommunikationsplattform der Zukunft und wird mit steigenden Datenraten weiter an Bedeutung zunehmen. Schon heute ist die Schlüsseltechnologie in der Industrie in nahezu jedem Automatisierungsprofil eingesetzt. HARTING liefert hierfür die gesamte Verbindungstechnik.

Um die Potentiale einer modernen Netzwerkinfrastruktur auf Basis Ethernet für Industrie 4.0 voll  auszuschöpfen, bedarf es dreier Faktoren: Einer standardisierten Kommunikationsplattform, robuster und industrietauglicher Netzwerkprodukte wie Switches und Verkabelungen sowie Standards, die verbindlich die Kompatibilität zwischen der Automatisierungstechnik und der Informationstechnologie sowie mit den Hard- und Softwarelösungen für die Datennetzwerktechnik garantieren.

Standardkonforme Lösungen mit der Ha- VIS preLink® Technologie geben Integrated  Industry-Anwendungen Investitionssicherheit.

In der dritten Edition der ISO/IEC 11801 sind jetzt die Normen für die strukturierte Verkabelung der  unterschiedlichen Anwendungsbereiche wie Büro- und Industrieumgebung, Rechenzentren und Gebäudetechnik zusammengeführt. Der neue Industrieteil ISO/IEC 11801-3 liefert hierzu normativ die Möglichkeiten, damit isolierte Automatisierungsinseln ein integraler Bestandteil eines Unternehmensnetzwerkes werden können.


Damit der Anwender eine durchgängige Verkabelung aufbauen kann, entwickelte HARTING ein Verkabelungs- und Anschlusssystem für die Industrie. Das Herzstück des Systems ist der Ha-VIS preLink® Abschlussblock, der mit Hilfe der preLink® Montagezange in einem Arbeitsgang absolut sicher und fehlerfrei beschaltet wird. Alle Komponenten sind in IP20 oder IP65/67 ausgeführt. Für durchgängige Verbindungen zwischen Fabrik und Büro sorgen flexibel austauschbare Steckverbinder-, Buchsen- und Verbindungselemente für die verschiedensten Geräte- und Feldbusschnittstellen in M12- oder RJ45- Technik.

HARTING preLink®