HARTING Länderwebsites
HARTING Automatisierungstechnik

Neue Lösungen. Neue Möglichkeiten.

preLink® Extender
preLink® Extender

Die Entwicklung der Verbindungstechnologie wird von den Veränderungen der Ansprüche auf der Nutzerseite intensiv vorangetrieben: höhere Übertragungsraten in der Datenkommunikation, Vereinfachungen bei Service, Wartung und Installation sowie der Einsatz von Steckverbindern auch im Außenbereich erfordern neue Lösungen. Von Seiten der Kunden werden beständig innovative Steckerbauformen mit sicherer, einfacher und schneller Anschlusstechnik nachgefragt. Das führt dazu, dass in der passiven Netzwerkstruktur neue Lösungen entwickelt werden, die die Kundenanwendungen optimal unterstützen.

Steckverbindung vereinfachen

Ha-VIS preLink® Technologie kommt in Produkten zum Aufbau und Installation von passiver Netzwerkinfrastruktur im Office IT und industriellen Umfeld zum Einsatz. Ha-VIS preLink® separiert Anschlusstechnik und Steckgesicht des Steckverbinders in einen universellen Kabelabschluss und frei wählbare Steckverbinder. Der Installationsvorgang wird beschleunigt und vereinfacht.

Erweiterungen

Die preLink® Technologie wurde um den linkExtender erweitert. Beim linkExtender werden zwei mit preLink® abgeschlossene Kabelenden direkt miteinander verbunden. Dabei ist die Verbindung so hochwertig, dass die Kategorie 6A erhalten bleibt. Das vereinfacht die Verlängerung von Übertragungsstrecken, ermöglicht die Überbrückung von Brandabschnitten sowie die Verbindung von Teilnehmeranschlüssen ohne Zwischenpatchung direkt mit dem Anschlussverteiler. Auch die Verlängerung bis zum nächsten benötigten Anschluss wird vereinfacht und der Umbau beschleunigt. Der Anschluss ist schnell und sicher herstellbar. Durch den Entfall der Zwischenpatchung und der einfachen Montage ist der Einsatz des link-Extenders besonders wirtschaftlich. Der Platzbedarf ist äußerst gering. Mit dem linkExtender lassen sich flexible, wirtschaftlich und zukunftssichere Installationen in Industrie und Office-IT bis zur maximalen Linklänge bis 10 Gbit realisieren. Für industrielle Applikationen zeichnet sich preLink® im Besonderen durch die Durchgängigkeit aus, denn es stehen von der Schaltschranklösung in IP 20 bis hin zur IP 67 Lösungen für Anwendungen direkt im Feld, zum Beispiel an einer Schleppkette, das vollständige Portfolio zur Verfügung.


Ha-VIS preLink®