"Blind" steckbare Verbindungen machen Energieanlagen effizienter

Schwere Industriesteckverbinder können zu einem effizienten Aufbau von Kraftwerken, Energiespeichern und Verteilnetz-Einrichtungen beitragen. Zu den Vorteilen von Steckverbindern zählen Optionen für einen Schnellaustausch im Servicefall – beispielsweise von Mess-Equipment.

Darüber hinaus können vorab geprüfte Kabelkonfektionen Installationen von Energieanlagen enorm beschleunigen. Intelligente Schnittstellen im Innern eines Schaltschranks, die Schaltschränke mit Schaltanlagen oder Schaltschränke mit Schaltschränken verbinden, erhöhen zusätzlich die Effizienz.

Allerdings sind auch Steckverbinder nicht immer problemlos in der Umgebung von Energiesystemen einsetzbar. Das gilt insbesondere dort, wo es keine direkte Einsehbarkeit von Schnittstellen gibt oder der Zugang aus Sicherheitsgründen beschränkt ist. Für solche Umgebungen hat HARTING Zubehör entwickelt, das die beiden Seiten einer Steckverbindung automatisch in die korrekte Position für "blindes" Stecken führt.

Web-Seminar -- Partnerschaftliche Schnittstellenentwicklung für zukünftige Energiekonzepte
Han-Modular® Andockrahmen

Ein solches Zubehör-Element ist der Han-Modular® Metal Docking Frame. Er ermöglicht den direkten Anschluss von Steckverbindern mithilfe eines Montageblechs, die z.B. im Wandausschnitt eines Schaltschranks angebracht werden.

Der Rahmen bietet Platz für zahllose Konfigurationen modularer Steckverbinder, die sich aus einer Palette von über 100 Han-Modular® Modulen für die Übertragung von Leistung, Signalen oder Daten zusammenstellen lassen. Mithilfe dieses Rahmens lassen sich die Schubladensysteme für Energiespeicher-Systeme einfach und schnell installieren.

Han-Modular®

  • der Marktstandard für modulare Industrie-Steckverbinder

  • universell einsetzbar für Data, Signal und Power

Han-Modular® Andockrahmen

  • Andocksteckverbinder für Einschubsysteme

  • voreilendes Zentriersystem gleicht Toleranzen von +/- 2 mm aus

  • mechanisch sehr robust

  • kompatibel mit den HMC-Komponenten für 10.000 Steckzyklen

Aufgrund der Möglichkeit des blinden Steckens bedarf es für den Einschub oder das Ausziehen der Schubladen aus den Batteriespeicher-Einheiten keines Spezialwerkzeugs.

Zum Anwendungsbereich zählen Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen für Energieanlagen; es ist auch eine Tatsache, dass sich durch den Einsatz von Steckverbindern das mechanische Design von Batteriespeichern und Energieerzeugungssystemen schneller an den Bedarf anpassen lässt – z.B. um künftig Funktionalitäten wie Ethernet-Kommunikation zu integrieren.

Collective strength: Interface development in partnerships for future energy concepts

Was unsere Kunden sagen:

Interview - Jos Theuns, ATEPS Nederland BV (DE)
NEU: Han® S - Der einpolige Steckverbinder für Energiespeichersysteme