HARTING Länderwebsites
HARTING Energie

Flexibilität bei jeder Umdrehung

HARTING PushPull LWL Kabelkonfektion
HARTING PushPull LWL Kabelkonfektion

Die Anforderungen an die Verbindungstechnologie in der Windenergie sind hoch. So müssen Lichtwellenleiter zwischen Flügel und Gondel steckbar sein, um Service- und Wartungsaufwand zu reduzieren. Zudem kommt in Messtechnik Anwendung zur Minimierung der Rückfluss-Dämpfung die Schrägschliff Technologie zum Einsatz. Allerdings waren steckbare Verbinder mit Schrägschliff bislang nur in Schutzklasse IP 20 lieferbar, sodass zusätzlich gekapselte Gehäuse eingesetzt wurden. Mit der Entwicklung einer kompletten Verkabelungslösung zwischen Flügel und Gondel in Schutzklasse IP 65/67 entfallen zusätzliche Gehäuse, was das Handling bei Montage und im Wartungsfall deutlich erleichtert. Außerdem bietet die Metallvariante des PushPull Steckverbinders zusätzlichen mechanischen Schutz.

Produktvarianten in der Windindustrie

Die HARTING PushPull Fibre Optic Familie wurde zudem um weitere Produktvarianten ergänzt: Mit dem PushPull  Extension Cord Adaptor steht ein robustes Verbindungsstück zur Verlängerung von PushPull Kabeln zur Verfügung, das auf einer Halteplatte in den Flügel geklebt werden kann. Außerdem wurde ein Y-Kabel entwickelt: Das Duplex-Kabel wird kurz hinter dem Steckverbinder durch einen Y-Verteiler in zwei Simplex-Kabel aufgeteilt, um die optische Schleife im Flügel zu realisieren. HARTING PushPull war bisher auf physical contact (PC) Kontaktierung mit Gradschliff eingeschränkt. Durch ein spezielles Konfektionsverfahren sind nun auch Single Mode-Assemblies mit Schrägschliff (LC APC) verfügbar. Dabei wurden äußerst geringe Dämpfungswerte (< 0,25 dB) und eine sehr geringe Streuung der Dämpfung bei verschiedenen Kabeln erreicht. Für die Inbetriebnahme sind Referenzmessungen erforderlich. Um den Aufwand für diese Messungen zu reduzieren, hat die HARTING Technologiegruppe einen PushPull Loop-Steckverbinder „optischen Kurzschluss“ entwickelt. Außerdem wird weiteres Zubehör wie Schutzkappen und Verriegelungsclips zur Verfügung gestellt, mit dem das versehentliche Öffnen der PushPull Steckverbinders verhindert wird.

Kurz notiert

  • LC APC Schrägschliff
  • Kundenspezifische Kabelkonfektionen für höchste Ansprüche
  • Komplettes Zubehörangebot für Fibre-Optic in rauen Umgebungsbedingungen

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an fibre-optics(at)HARTING.com