HARTING Länderwebsites
HARTING Energie

Professionelle Stromversorgungen von POWEC

Ein einzigartiger DIN 41 612 Mischsteckverbinder von HARTING für ein neues modulares Stromversorgungssystem von POWEC.

Powec Energy

Die neuen Stromversorgungsmodule von POWEC mit ihrem kompakten Design und der hohen Leistungsdichte von bis zu 333 Watt/dm³ nehmen sehr wenig Platz in Anspruch und erlauben den Austausch bzw. Systemerweiterung auch während des Betriebes.

Diese Leistungsmerkmale konnten u.a. deswegen realisiert werden, weil HARTING einen speziell für Stromversorgungen konzipierten Steckverbinder entwickelt hat, der die Eigenschaften von zwei Steckverbindertypen zu einem einzigartigen Leistungsprofil kombiniert. Bis zu fünf Hochstromkontakte können jeweils bis zu 40 A verlustarm auf die Leiterplatte übertragen, wobei der extra lange Massekontakt (Voreilung 1,7 mm) in der mittleren Position des Hochstromblocks den Einsatz von zwei Spannungsebenen ermöglicht.

Das spezielle Design der Messer- und Federleisten gewährleistet Berührungsschutz nach IEC 60 950 und bietet einen erweiterten Fangbereich. Ein ausgeklügeltes und leicht zu montierendes Kodiersystem sorgt für die immer richtige Steckverbinderkombination.


DIN 41 612 Steckverbinder