HARTING Länderwebsites
HARTING Energie

Steckverbinder erhöhen Wert des Windenergieinvestments

Der Wert einer Windenergieanlage (WEA) bemisst sich nicht nur an den Investitionen in Maschine und Standorterschließung, sondern auch an der Art der späteren Nutzung. Komponenten, die die Installation und Instandhaltung vereinfachen, können langfristig die Werthaltigkeit der Anlage enorm verbessern.

Verwendet ein Windturbinen-Hersteller beispielsweise für die elektrischen Verbindungen zwischen Anlagenmodulen Steckverbinder, kann das die Kosten sowohl bei den Investitionen (CAPEX) als auch beim Betrieb (OPEX) senken.

Schleifringkörperanschluss einer Windenergieanlage
Schleifringkörperanschluss einer Windenergieanlage

Ein gutes Beispiel für eine regelmäßig auszutauschende Komponente einer WEA ist der Schleifringkörper, die Schnittstelle zwischen ruhender Gondel und rotierender Nabe. Über den Schleifring laufen unter anderem die Signale für die Pitch-Systeme, die den Stellwinkel der Rotorblätter bestimmen.

Diese Schnittstelle lässt sich steckbar ausführen: HARTINGs Lösung verwendet Han-Modular® Kontakteinsätze und Han-Modular® Gelenkrahmen.

Die Steck-Lösung bietet gegenüber einer möglichen Festverdrahtung viele Vorteile. Der Schleifringkörper lässt sich schneller austauschen, Stillstandzeiten verringern sich.

Für eine Wartung in der Servicewerkstatt kann der Schleifringkörper ohne Eingriff in das Pitch-System und ohne Demontage von Verbindungsleitungen getauscht werden. Die Service-Monteure in der Gondel benötigen keine Spezialwerkzeuge. Die Kosten für Wartung und Instandhaltung verringern sich.

Auch bei den Anfangsinvestitionen bzw. den Installationskosten gibt es gute Beispiele für Einsparmöglichkeiten durch den Einsatz von Steckverbindern. So sind Leistungsschränke in WEA nach wie vor weitgehend festverdrahtet. Die Leistungsschränke werden bei der Montage im Werk festverdrahtet und getestet, dann werden die Verbindungen getrennt und auf Systemebene wiederhergestellt – um nach einer weiteren Trennung den Prozess im Feld zu wiederholen.

HARTING setzt hier ein ganzes Spektrum von Steckverbindern ein, um Leistungsschränke bzw. Teile ihres Interieurs steckbar auszuführen. Dazu greift es u. a. auf Lösungen der Reihen Han® B, Han® Eco, Han-Com®, Han® E und Han-Modular® zurück.

Die Verwendung von Steckverbindern verkürzt die Installationszeit in der Praxis und erhöht die Modularität der WEA. Zugleich eröffnen die Steckverbinder Optionen, die Modularisierung der Leistungsschränke selbst voranzutreiben.

Der Wert der Steckverbindung für den Aufbau und den Betrieb von WEA lässt sich an zahlreichen weiteren Applikationsbeispielen verdeutlichen.

Stromentstehungskosten
Stromentstehungskosten

Das nebenstehende Schema zeigt auf, in welchen Bereichen Steckverbinder Vereinfachungen bedeuten und damit Einsparungen bei Installation/Investment (CAPEX) und Betrieb (OPEX) ermöglichen. Hervorzuheben ist, dass auch bei den Investments, also bei Fertigung und Installation im Feld, deutliche Einsparungen durch Steckverbinder erzielt werden.

So reduzieren sich die Kosten für den Aufbau der Windparks durch verkürzte Montageprozesse. Steckverbinder sind eine Hilfe für jeden Aufbaumonteur, der Komponenten in schwer zugänglichen Winkeln von Gondel und Turm anbringen muss.

Wer langfristig alle anfallenden Kosten des Investitionsgutes WEA abschätzt, kommt um den Einsatz von Steckverbindern in WEA nicht herum. Dabei amortisieren sich die anfänglichen Kosten für die Steckverbinder, die bei weniger als 0,5 % der Gesamtinvestition liegen, bereits nach wenigen Wartungsprozessen.

Abgesehen davon, würde die Aufbau-Logistik bei den gegenwärtigen Standardgrößen der Anlagen (Onshore im Schnitt: 3,3 MW) ohne modulares Design einschließlich Steckverbinder schnell an ihre Grenzen gelangen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Verringerung von Investitionskosten für Windenergieanlagen (CAPEX)
Optimierung der Betriebskosten von Windenergieanlagen (OPEX)
Verkürzung der Installationszeit von Windenergieanlagen
Effiziente Wartung und Instandhaltung ohne Spezialwerkzeuge
TitelDateiformatDateigröße

HARTING for Wind Energy

PDF

6.7 MBDownload

  • der Marktstandard für modulare Industrie-Steckverbinder
  • universell einsetzbar für Data, Signal und Power

  • vielfältige Variationen - zur passgenauen industriellen Anwendung
  • bewährte Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss
  • Han-Easy Lock® Verriegelungsbügel
  • IP67

  • leichtes Gehäuse aus Hochleistungskunststoff
  • besonders robust für industrielle Anwendungen
  • korrosions- und ozonbeständig im Außeneinsatz
  • IP65

  • Kombination von Signal und Power in einem Isolierkörper
  • In mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • Verwendung von Han® C, Han D®,Han E® und LWL-Kontakten


  • universell einsetzbar
  • In mehreren Anschlusstechniken erhältlich
  • 500 V / 16 A

HARTING eCatalogue - Produktinformationen

Finden Sie hier alle Produktinformationen


HARTING Han® - Videos

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity