HARTING Steckverbinder in Waferscannern

Waferscanner sind hochkomplexe Systeme, mit deren Hilfe Strukturen auf Halbleiterwafer aufgebracht werden. Ohne Maschinen dieser Art wäre unsere heutige Informationsgesellschaft nicht denkbar, da ICs, die Kernkomponenten von Computern, Mobiltelefonen usw. nicht in großen Stückzahlen herstellbar wären. 

Waferscanner und ihre Komponenten müssen zuverlässig mit Leistung versorgt werden. Um möglichst wenig Bauraum in Anspruch zu nehmen, kommen kompakte Steckverbinder wie der Han® Q5/0 zum Einsatz. Dieser Steckverbinder passt exakt in ein Gehäuse der Größe Han® 3A und bietet insgesamt 5 Han® E Kontakten (Nennstrom: 16A; 230/400V) sowie einem PE Platz.

Ideale Lösung für die Leistungsversorgung von Waferscanner-Komponenten – im Bild ein Twinscan NXT 1980Di von ASML: Han® Q5/0.

Im Falle einer Teilbestückung kann bei 20° C Umgebungstemperatur sogar ein Strom von über 35A  übertragen werden. In Verbindung mit EMV-Gehäusen wird zudem eine sehr gute Schirmdämpfung erzielt – was dafür sorgt, dass die Leistungsübertragung über den Han® Q5/0 die umgebende Elektronik nicht stört. 

Han® Q - Steckverbinder nicht nur für Antriebe

Darüber hinaus bietet sich in der Variante für Leiterplattenadapter die Möglichkeit, den Han® Q5/0 direkt auf eine Leiterplatte aufzulöten. Mit diesem Ansatz sparen sich Anwender die sonst nötige aufwändige Verdrahtung des Industriesteckverbinders auf einen Anschlussblock auf der Leiterplatte – was nicht nur kostenintensiv, sondern auch fehleranfällig ist.

Kataloge, Broschüren, Flyer