Regalsystem

 

Das HARTING-Regalsystem komplettiert die Warenpräsentation der Impulsartikel im Bereich der Kassenzone.


Regalsystem SMOKYTHEK UT

Das umfangreiche Sortiment an Süßwaren, Rasierklingen, Batterien sowie Kleinartikeln finden die Konsumenten nach wie vor in der Kassenzone. Das HARTING-Regalsystem SMOKYTHEK UT komplettiert die Warenpräsentation der Impulsartikel in dieser Zone. Das Regalsystem wird in Verlängerung zur bewährten SMOKYTHEK UT an das Kassenvorlaufband gesetzt. Mit einer Höhe von 1,30 m, 1,40 m und 1,50 m werden die Marktanforderungen an die Kassenzone der Zukunft optimal realisiert.

Das Regalsystem SMOKYTHEK UT bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihre Waren in der Kassenzone optimal zu präsentieren. Sie können es außerdem als perfekte Ergänzung zu unserer SMOKYTHEK UT nutzen und einsetzen. Durch die hohe Variabilität unseres Regalsystems sind Sie nicht an das Ladenbaumaß von 62,5 cm gebunden sondern können frei wählen, ob Sie ein 30 cm, 60 cm oder einen 83 cm breiten Boden bzw. Rahmen nutzen möchten. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, auch verschiedene Rahmen, - bzw. Bodengrößen miteinander zu kombinieren.



 

Regalrahmen

Unsere Rahmen sind so konzipiert, dass sie durch die Variationsmöglichkeit der Stellfüße an verschiedenen Stellen in der Kassenzone platziert werden können. Durch die modulare Bauweise können die einzelnen Rahmen nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.


 

Beistellregal

Als Alternative zum fest installierten Kopfregal bieten wir Ihnen unser Beistellregal. Es kann Ihren Wünschen entsprechend variabel in der Kassenzone platziert werden und rundet unser Regalsystem ideal ab. Auch in diesem Fall können Sie diverse Regalbodentiefen wählen und somit Ihre Waren optimal zur Geltung bringen.