Stanz-Biege-Technik/Stanzwerkzeuge

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen für Sie nach Ihren Designvorgaben Stanzwerkzeuge: Vom einfachen bis zum Folgeverbundwerkzeug, vom Schneid- bis zum Stanz-Biege-Werkzeug. Durch die langjährige und umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet des Werkzeug- und Stanzwerkzeugbaus ist sichergestellt, dass bei der Konstruktion die Belange der Stanzstreifenmaterialien berücksichtigt werden.

  • Verbundwerkzeuge
  • Modularer Werkzeugaufbau
  • Hartmetallanwendung bei schneid-aktiven Teilen
  • Materialstärken 0,2 .......3,0 mm
  • Toleranzen ± 20 μ
  • Kleinstkonturen 0,2 mm (in Abhängigkeit von der Materialstärke und dem Werkstoff)
  • Je nach Vereinbarung liefern wir auch Anstanzstreifen mit zugehörigem Prüfbericht

Mikroumformtechnik

Der stark wachsende Markt der Mikrotechnologie erfordert auch in der Stanz- und …

mehr