Ha-VIS preLink® - Installation

Die HARTING Technologiegruppe hat bei der Entwicklung besonderen Wert auf eine einfache, schnelle aber auch sehr sichere Anschlusstechnik gelegt.

Durch die Trennung von Installationsebene (Adernkontaktierung) und Steckgesicht (M12 oder RJ45) ist der Kabelanschluss äußerst einfach und immer gleich. Die Adern des Kabels werden in den preLink® Abschlussblock eingeführt und anschließend mit der preLink® Montagezange in EINEM Arbeitsgang kontaktiert und eingekürzt. Danach wird das so vorbereitete Kabel mit dem Abschlussblock nur noch in den Stecker beziehungsweise die Buchse der Wahl eingeklickt – FERTIG!

Ergebnis: 100% Prozesssicherheit

Die Installation erfolgt immer gleich - in drei einfachen Schritten:

Ha-VIS preLink Installation