Ha-VIS preLink® - Produkte

Ha-VIS preLink® Produkt

Die HARTING Technologiegruppe bietet zur Realisierung innovativer und zukunftssicherer Ethernetverkabelungen einen breiten Systembaukasten an. Dieser preLink® Systembaukasten ist durch die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwender und bestehender normativer Vorgaben sowie der HARTING Erfahrung entstanden.

Absolut sichere Montage durch:

preLink® Montagezange

Zusammen mit den preLink® Abschlussblöcken für massive Adern und Litzenleitern, das Herzstück der preLink® Technik und Garant für 100% Prozesssicherheit bei der Installation von preLink® Verkabelungen.


Dem Anwender stehen folgende preLink® Bauformen zur Verfügung:

preLink® Komponenten in Stecker- und Buchsenform

HARTING hat mit preLink® die Grenze in der Verkabelung zwischen Industrieautomatisierung und IT aufgehoben und stellt für viele Schnittstellen sowohl preLink® Stecker als auch preLink® Buchsen zur Verfügung.

preLink® Komponenten im HIFF (HARTING Industrie Form Faktor)

HIFF Komponenten passen in viele HARTING Baureihen und können somit problemlos integriert werden wie z.B. in Gehäuse nach:

  • Han® 3A (weltweit verbreiteter Industriestandard für IP65/67 Gehäuse)
  • HARTING PushPull V.4 (Schnittstelle nach ISO/IEC 24702)
  • Han® PushPull V.14 (Schnittstelle für PROFINET und AIDA)
preLink® Komponenten im M12 Format

HARTING deckt mit der preLink® M12 Produktfamilie die klassischen IP65/67 Datensteckverbinder im M12 Format ab.

  • Ha-VIS preLink® M12 D-kodiert für Fast Ethernet (100Mbit/s)
  • Ha-VIS preLink® M12 X-kodiert für Gigabit Ethernet und mehr (bis 10GBit/s)
  • preLink® M12 Buchsen sind in Vorbereitung
preLink® Komponenten im Keystone Format

HARTING hat die Entwicklung des preLink® Systembaukastens immer von zwei Seiten aus betrieben – den spezifischen Anforderungen in der Industrie und gleichzeitig den Anforderungen nach höchster Übertragungsgeschwindigkeit aus der IT. Deshalb sind RJ45 Buchsen im Keystone Format unverzichtbar.

  • preLink® RJ45 Buchsen, Keystone
  • preLink® Hutschienenverteiler für Keystone Buchsen
  • preLink® 19“ Verteilerfelder für Keystone Buchsen
preLink® Komponenten für spezielle Lösungen

HARTING nimmt permanent die Anregungen seiner Kunden auf und versucht mit neuen Lösungen und Produkten, Probleme zu lösen. Dazu zählen auch ganz praktische Fragen, wie z.B. die Verlängerung von Kabelstrecken ohne das bereits verlegte Kabel neu zu installieren.

  • Ha-VIS preLink® Extender zur Verlängerung von Kabelstrecken
  • preLink® RJ45 Einsätze für die Han-Modular® Baureihe von HARTING
  • preLink® Schutzkappe zur Hilfe beim Kabeleinzug
preLink® Zubehör

Alles was dem Installateur die Arbeit erleichtert und zu noch höherer Montagequalität führt, ist hier zu finden:

  • Werkzeuge, wie preLink® Montagezange und preLink® Entriegelungswerkzeug
  • preLink® Schutzkappe
  • preLink® Extender Kat. 6A
  • preLink® Kabelanschlussblock AWG 24-22 für Installationskabel
  • preLink® Kabelabschlussblock AWG 27-26 für flexible Kabel