Planungs- und Installationshandbuch Ha-VIS preLink®HARTING bietet mit Ha-VIS preLink® eine völlig neue Installationstechnik für die Datenverkabelung in der Industrie und in der Gebäudetechnik an. Im Planungs- und Installationshandbuch Ha-VIS preLink® werden Fragen rund um Technik, Standardisierung, Einsatzgebiete und Installation aufgegriffen. Für den Anwender, den IT-Verantwortlichen oder den Produktionsleiter werden neue Konzepte bei der Migration von separaten Netzwerken hin zu einer einheitlichen Infrastruktur erläutert. Wichtige Eckpunkte zu Investitionsentscheidungen aber auch das Für-und-Wider der strukturierten Verkabelung im Maschinen- und Anlagenumfeld wird erläutert. Der Planer findet wertvolle Hinweise zu Verkabelungskonzepten und normativen Vorgaben, die mit preLink vollständig abgedeckt werden können. Wie Ha-VIS preLink® zeitsparend und gleichzeitig sicher konfektioniert wird und für welche IP 56 / 67 Gehäuse schon Ha-VIS preLink® Lösungen vorhanden sind erfährt der Installateur aus diesem Handbuch. Dazu kommt eine Fülle von Informationen zu den kniffligen Fragen von Schirmung und Erdung. Und natürlich Tipps + Tricks für alle Praktiker rund um die Datennetzwerktechnik, die das Leben einfacher machen.Das Handbuch kann bei der Vertriebsgesellschaft HARTING Deutschland GmbH & Co. KG bestellt werden. Bestellnummer: 98 42 140 0101 HARTING Deutschland GmbH & Co. KGSimeonscarré 132427 MindenTel. 0571 8896-0oder per E-mail an: de(at)HARTING.com