Corporate Technology Services (CTS)

DAKKS-Symbol

Die Unternehmenseinheit Corporate Technology Services (CTS) der HARTING KGaA ist ein anerkanntes Labor für die Qualifizierung der Produkteigenschaften von elektromechanischen und elektronischen Übertragungssystemen für die Märkte der Informations-, Automobil- und Automatisierungstechnik.

Das Labor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert und unterstützt in der Produktentwicklung sowie bei der Produktqualifizierung, erarbeitet innovative Grundlagentechnologien und leistet Beratung zu technischen Lösungen.

CTS Simulationsbilder

Integraler Bestandteil von CTS ist ein Labor mit Mitarbeiter/innen aus den Fachrichtungen Physik und Ingenieurwesen.
Das Labor verfügt über eine entsprechende Ausstattung moderner Prüf- und Messsysteme, welche ein höchstes Maß an Präzision bei der Durchführung der Prüfungen bieten. Für definierte Anforderungen werden entsprechende Test- und Messvorrichtungen entwickelt, so dass jedes Produkt individuell geprüft werden kann.

Für die HARTING-Gruppe sind Qualitätsprüfungen bei CTS schon lange integraler Bestandteil des Entwicklungs- und Produktionszyklusses. Corporate Technology Services fügt sich somit als weiterer Baustein in das Qualitätsverständnis der HARTING-Gruppe ein.

Aufgaben

Aufgaben

Die Aufgaben von CTS gliedern sich wie folgt:

  • Produktfreigabe; Effiziente und effektive Qualifizierung von Prozessen und Produkten durch Bereitstellung der Mess- und Prüftechnik sowie der Fachkompetenz
  • Entwicklungsunterstützende Untersuchungen und Beratung bis hin zu Konstruktionsverbesserungsvorschlägen zur beschleunigten Markteinführung von Produkten
  • Prüfmittelbau und -konstruktion
  • Forschungsprojekte; Koordination im Verbund mit Industriepartnern, Forschungsinstituten, Fachhochschulen und Universitäten
  • Grundlagentechnologien für neue Produkte und Prozesse; Entwicklung und Implementieren von Innovationen
  • Präsentation und Wissenstransfer; Unterstützung interner und externer Kunden bei anspruchsvollen technischen Aufgabenstellungen und Machbarkeitsstudien

 

Die wichtigsten Voraussetzungen für die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind:

Cts - Kompetenz Hat Zukunft250x188

  • Zuverlässige und fachlich kompetente Bearbeitung der Aufträge
  • Integrität und vertrauliche Behandlung der Unterlagen zum Auftrag und der Ergebnisse
  • Nachvollziehbare und rückverfolgbare Untersuchungen und Prüfunterlagen


 

Forschung

Forschung

Corporate Technology Services beteiligt sich im Verbund mit renommierten Forschungseinrichtungen und Industriepartnern an der Entwicklung neuer Materialien und Oberflächen für elektrische Kontaktsysteme und MID-Bauelemente.


Suche