Elektrische Prüfungen

Corporate Technology Services ist für elektrische Prüfungen an elektrischen Betriebsmitteln und industriellen Niederspannungsgeräten akkreditiert:

Stromerwärmungsmessplatz

Stromerwärmungsmessplatz

  • Durchgangs- u. Isolationswiderstand
  • Kontaktstörungen, Kontaktunterbrechungen
  • Steh-Stoßspannung
  • Spannungsfestigkeit
  • Sprühaussetzspannung
  • Strombelastbarkeit (Derating-Kurve)


Strombelastbarkeit

Mit der Strombelastbarkeit eines Steckverbinders wird festgelegt, welcher Strom dauernd und gleichzeitig über alle Kontakte fließen darf.

Derating _englisch700x525

Derating Kurve

Sie wird durch Prüfung ermittelt. Als Richtlinie dient hierzu die Norm DIN EN 60512.
Die Summe aus der Umgebungstemperatur und der durch die Strombelastung hervorgerufenen Temperaturerhöhung darf die Grenztemperatur des Steckverbinders nicht überschreiten.
Daraus folgt, dass die Strombelastbarkeit kein konstanter Wert ist, sondern mit steigender Umgebungstemperatur sinkt.
Diese Beziehung zwischen Strom, der dadurch hervorgerufenen Temperaturerhöhung und der Umgebungstemperatur des Steckverbinders wird in einer Kurve, der sogenannten Derating-Kurve, dargestellt. Die Strombelastbarkeit sinkt mit zunehmender Umgebungstemperatur.

Han6e Simulation700x525

Simulationsmodell zur Berechnung der Stromtragfähigkeit

Die Stromtragfähigkeit wird hauptsächlich von der Wahl der Kontaktmaterialien, der Kontaktform, der Anzahl der Kontaktstellen, der Kontaktnormalkraft, dem Wärmewiderstand des Gehäuses zur Umgebung und der Eigenschaften der angeschlossenen Kabel bzw. Leitungen beeinflusst.

Durch geeignete Simulationsmodelle ist man in der Lage, schon in der Designphase die Stromtragfähigkeit sicherzustellen.


Suche