Faseroptik

Neben dem Einsatz bei Nachrichten-Fernverbindungen im Telekommunikationsbereich hat die Lichtwellentechnik zunehmende Bedeutung auch für die Anwendungen im industriellen Bereich.

Während in der Telekommunikation die Aspekte

Faseroptik250x188

  • hohe Übertragungskapazität
  • geringe Kabeldämpfung
  • kein Übersprechen


für die Anwendung wesentlich sind, treten im industriellen Bereich weitere spezifische Eigenschaften wie

  • Störsicherheit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen
  • galvanische Trennung zwischen Sender und Empfänger
  • kleine Kabelabmessungen als bestimmende Gesichtspunkte

in den Vordergrund.

Faserpositionier-messtisch250x188

Faserpositionier-Messtisch

Die Nachrichtenübertragung mittels Lichtwellenleiter erfolgt durch Lichtimpulse. Nach Einkopplung in ein Ende der Faser werden die Impulse infolge von Totalreflexion verlustarm zum anderen Ende weitergeleitet. Ermöglicht wird dies durch die Totalreflexion an der Grenzschicht Kern/Mantel aufgrund der unterschiedlichen Werte des optischen Brechungsindexen von Kern und Mantelmaterial (n Mantel < n Kern).

Die Einmodenfaser wird wegen ihrer geringen Dämpfung und großen Bandbreite hauptsächlich zur Fernübertragung im Telekommunikationsbereich eingesetzt. Dagegen sind die Gradientenindexfaser sowie die Stufenindexfaser mit ihren großen Kerndurchmessern die bevorzugten Übertragungsmedien im industriellen Bereich, da sie kostengünstig und einfach anwendbar sind. Die Übertragungsentfernungen reichen von einigen zehn Metern bis zu einigen Kilometern.

Corporate Technology Services ist für Prüfungen an faseroptischen Komponenten und Systemen akkreditiert:

Faseroptik _stirnfl _che250x188

Stirnflächenprüfung an 50/125µm Multimode Steckverbinder

  • Bitfehlermessung (BERT) – Datenrate bis 12,5GBit/s, PRBS, variable optische Abschwächung
  • Signalanalyse ( Augendiagramm - elektrisch, optisch, Maskentest, Jitter)
  • Optische Spektrum-Analyse (Dämpfung, Leistung)
  • OTDR - Messungen (Ortsauflösung, Wellenlänge)
  • Stirnflächenprüfung, optisch



Suche