Das Familienunternehmen

HARTING ist seit seiner Gründung 1945 durch Wilhelm und Marie Harting zu 100 % im Familienbesitz. Heute führen die Inhaber Dietmar und Margrit Harting in Zusammenarbeit mit familienfremden Managern das Unternehmen gemeinsam mit ihren Kindern: Philip Harting leitet im Vorstand den Bereich Connectivity & Networks, Maresa Harting-Hertz ist leitend für Finanzen, Controlling und Steuern zuständig. Damit ist gemäß der Unternehmensvision, ein unabhängiges Familienunternehmen zu bleiben, der Übergang der Firmenleitung von der zweiten auf die dritte Generation der Familie gewährleistet.

Familie Bild198



Suche





Echte Werte
Die deutsche Industrie

VDI Nachrichten

Weltmeister Magazin-02-2010

Weltmeister Magazin