Produkte

Anwendungsbeispiele

HARTING Automotive entwickelt und produziert kundenspezifische Lösungen für den automotiven und industriellen Serieneinsatz. In typischen ebenso wie in außergewöhnlichen Magnetanwendungen überzeugen unsere Produkte durch zuverlässige Funktionalität, höchste Qualität und Langlebigkeit.  

Schalten

Zum Beispiel in schaltbaren Motorlagern: Hohe Umweltansprüche und Akustikanforderungen müssen erfüllt werden. HARTING Automotive bietet dafür robuste vergossene sowie umspritzte Systeme mit verschiedensten Kontaktierungen, die unterschiedliche Kraft-Weg-Anforderungen umsetzen können und sich durch eine große Langlebigkeit auszeichnen.

Die Vorteile unserer Magnetsysteme resultieren in einem erhöhten Fahrkomfort und einem verbesserten Vibrations- und Geräuschverhalten.

Auslösen

Zum Beispiel in crash-aktiven Kopfstützen: Die in Großserienproduktion gefertigten, reversiblen Systeme gewährleisten ein sicheres, schnelles Auslösen und damit höchste Funktionssicherheit bei gleichzeitig großer Robustheit. Bei diesen geschlossenen Systemen ist die Magnetspule vollständig vom Gehäuse umschlossen.

Höchste technische Ansprüche an Lebensdauer und Schutzart werden damit erfüllt. Verschiedenste Kontaktierungsmöglichkeiten und Kraft-Weg-Kennlinien lassen sich realisieren.

Sperren

Zum Beispiel in der Automatikschaltung: Besonders im Fahrzeuginnenraum gelten hohe Akustikanforderungen – für unsere Magnetsysteme kein Problem. Es können diverse Kontaktierungssysteme und je nach Anwendung verschiedenste Kraft-Weg- realisiert werden.

Die Magnete sperren selbst gegen hohe Querkräfte und sind als offene und geschlossene Systeme umsetzbar.

Verriegeln

Zum Beispiel im Zündschloss: Die mono- und bistabilen Systeme erfüllen sehr hohe Akustikanforderungen und ermöglichen eine hohe Anzahl an Schaltspielen. Die offenen Hubmagnete sind dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetkörper die Magnetspule nur teilweise umschließt.

Entsprechend der Richtung der Kraftabgabe des Ankers wird zwischen ziehender und stoßender Arbeitsweise unterschieden. Die lineare Bewegung wird von der Hubanfangs- in die Hubendlage durch elektromagnetische Kraftwirkung erreicht. Die Rückstellung erfolgt über äußere Kräfte oder eine Feder.

Taktile Rückmeldung

Zum Beispiel im Touchpad: Mit den Elektromagneten von HARTING Automotive können sehr präzise Kraft-Weg-Kennlinien erzielt werden.

Die elektromagnetischen Aktuatoren erfüllen höchste Ansprüche an die Oberflächengüte, zeichnen sich durch ein schnelles Ansprechverhalten Go/Stop sowie eine geringe Reibung aus und ermöglichen eine hohe Frequenz. 

Kundenspezifische Kabelkonfektion

Zum Beispiel für die Luftfederung: Auch die Konfektion von kundenspezifischen Kabelbäumen wird von HARTING Automotive angeboten. Liegen IP-Anforderung vor, werden Dichtungen passend auf die Kundenapplikation konstruiert und gefertigt. Mit unseren vielzähligen Crimpvollautomaten sind jegliche Anforderungen an die Kontaktierung realisierbar.

Verschiedene Einsatzgebiete in der Industrie

Vereinzeln, heben, senken, schließen, öffnen, halten, entsperren, verriegeln – in verschiedensten Einsatzgebieten und Industriebereichen überzeugen die kundenspezifischen elektromagnetischen Systeme von HARTING Automotive durch höchste Leitungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 

Sie wollen mehr wissen zu diesem Thema?